Abgekündigt

Extech 407790

Real Time Octave Band Analyzer

The Extech 407790 Real Time Octave Band Analyzer is a Type 2 integrating sound level meter with octave and 1/3 octave band real time display. The 160 x 160 dot matrix backlit LCD displays Leq, LE, Lmax, Lmin, and Lp. It features a 25 Hz to 10 kHz frequency response, real time clock, and an A, C, and flat weighting with fast and slow response time. The built-in memory stores up to 12,280 records in SLM mode and 1024 data points in 1/1 or 1/3 octave mode. This memory can easliy be transferred to a PC via RS-232 interface and analyzed using included software.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Analogausgang AC output: 2 Vrms (at full scale); DC output: 10mV/dB
Frequenzbereich 25Hz ~ 10kHz
Gewichtung A, C, and Flat
Mikrofon Condenser, 0.52" (13.2mm)
Reaktionszeit Fast, Slow
Schallbereich (dB) 30 to 130dB
Schallbereich (dB) Grundgenauigkeit ±1.5dB (ref 94dB @ 1kHz)
Weitere Details
Abmessungen 13.6 × 3.9 × 2.4" (345 × 100 × 60mm)
Garantie 2 years
Gewicht 33.5oz (950g)
Stromversorgung 4 × C (1.5V) batteries / external supply 6V DC, 1A
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407790 Software

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

Extech 407790 Datasheet

User Manual

Extech 407790 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.