Extech 407910

Hochleistungs-Differenzdruckmanometer (29 psi)

Product Variations

Das 407910 ist ein Differenzdruckmanometer, das bis 29 psi misst und die Ergebnisse in 8 Maßeinheiten anzeigt. Zu den Funktionen gehören: Null-Funktion für Offset-Messungen, Min/Max, Datenhaltezeit und automatische Abschaltung. Vollständig mit 2 Schnellverschlusskupplungen, 9-V-Batterie, Schutzholster mit Ständer und Tasche.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Druck (Atmosphäre) ±1,974 atm
Druck (Atmosphäre) Grundgenauigkeit ±1 % des vollen Messbereichs
Druck (Atmosphäre) Max. Auflösung 0,001 atm
Druck (inH2O) ±802,0 ZollH₂O
Druck (inH2O) Grundgenauigkeit ±1 % des vollen Messbereichs
Druck (inH2O) Max. Auflösung 0,5 ZollH₂O
Druck (inHg) ±59,05 ZollHg
Druck (inHg) Grundgenauigkeit ±1 % des vollen Messbereichs
Druck (inHg) Max. Auflösung 0,05 inHg
Druck (kgcm²) ±2,040 kg/cm²
Druck (kgcm²) Grundgenauigkeit ±1 % des vollen Messbereichs
Druck (kgcm²) Max. Auflösung 0,001 kg/cm²
Druck (mbar) ±2000 mbar
Druck (mbar) Grundgenauigkeit ±2 % des vollen Messbereichs
Druck (mbar) Max. Auflösung 1 mbar
Druck (mH₂O) ±20,40 mH₂O
Druck (mH₂O) Grundgenauigkeit ±1 % des vollen Messbereichs
Druck (mH₂O) Max. Auflösung 0,01 mH₂O
Druck (mmHg) ±1500 mmHg
Druck (mmHg) Grundgenauigkeit ±1 % des vollen Messbereichs
Druck (mmHg) Max. Auflösung 1 mmHg
Druck (psi) ±29 psi
Druck (psi) Grundgenauigkeit ±1 % des vollen Messbereichs
Druck (psi) Max. Auflösung 0,02 psi
Weitere Details
Abmessungen 178 × 74 × 33 mm
Garantie 3 Jahre
Gewicht 350 g (12 oz)
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen 407910-NIST_S: CE, NIST
407910_S: CE

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

Extech 407910 User Manual

Certification

Extech 407910 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 407910 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb