Abgekündigt

Extech 412300A

Stromkalibrator/-messgerät

Der Extech 412300A ist ein Strom- und Spannungskalibrator und -messgerät. Präzisionsquelle für die Kalibrierung von Prozessgeräten und Messung von DC-Prozesssignalen von 0 mA bis 24 mA mit seinem großen LCD. Zeigt die Messwerte in mA, als Prozentsatz des Bereichs von 0 mA bis 24 mA oder als mV in Spannungsbereichen an. Zu den weiteren Funktionen gehören eine Touch-Tastatur, fünf gespeicherte Kalibrierungswerte und eine 24-VDC-Spannungsversorgung zur Messung von zweiadrigen Stromschleifen. Inklusive 9-V-Batterie, Kalibrierungskabel mit Anschlussklemmen für Gabelkabelschuhe, Tragetasche, Umhängeband und Netzteil.

Ressourcen und Support

Certification

Extech 412300A Declaration of Conformity

User Manual

Extech 412300A User Manual GB

Datasheet

Extech 412300A 412355A Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.