Abgekündigt

Extech 412400

Multifunktionaler Verarbeitungskalibrator

Der Extech 412400 Multifunktions-Verarbeitungskalibrator erfasst und misst Thermoelemente (J, K und T), mA-, mV- und V-Geräte. Die 24-V-Loop-Versorgung treibt Stromlasten von bis zu 1.000 Ohm an. Er verfügt über einen Speicher für 5 vom Benutzer einstellbare Ausgangswerte jedes Typs für schnelle Kalibrierungen. Einzel- und kontinuierliche Schrittfunktion für Spannung und Strom. Komplett mit sechs AA-Batterien und einem Kalibrierkabel mit Spaten-Anschlussklemmen.

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech 412400 Datasheet

User Manual

Extech 412400 User Manual GB

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.