Abgekündigt

Extech 412440-S

Kalibrierquellenprüfer

Der Extech 412440-S ist ein kostengünstiger Kalibrierungsquellenprüfer im Taschenformat zur Simulation von Stromschleifen und zur schnellen und einfachen Überprüfung der Kalibrierung von Messgeräten oder Steuerungen. Er erfasst drei Stromstärken (4 mA, 12 mA und 20 mA). Helle rote LEDs zur Anzeige von Simulationsausgang und Batteriestatus. Eine Überlastanzeige tritt auf, wenn eine Last 240 Ohm überschreitet. Komplett mit 9-V-Batterie, Gehäuse und Kalibrierkabel, das mit Subminiatur- und Spatenanschluss abgeschlossen ist.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Stromschleife Prüfpunkt(e) 4 mA, 12 mA, 20 mA
Stromschleife Prüfpunkt(e) Grundgenauigkeit ±0 1 mA
Überlastungsanzeige >240Ω bei 20 mA; >400Ω bei 12 mA; >1.200Ω bei 4 mA
Weitere Details
Abmessungen 89 × 58,4 × 25,4 mm (3,5 × 2,3 × 1 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 283,5 g (10 oz)
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech 412440-S Datasheet

User Manual

Extech 412440 User Manual GB

Certification

Extech 412440 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.