Extech 421502
Typ J/K, Thermometer mit zwei Eingängen und Alarm
Das Thermometer Extech 421502 mit Eingängen vom Typ K/J verfügt über ein doppeltes Display und programmierbare akustische Alarme bei Maximal-/Mindestwert. Es verfügt über eine Messgenauigkeit von 0,05 %, Min-/Max-/Mittelwertanzeige, Messwertspeicher, Relativfunktion und Differenztemperaturmessung zwischen Typ J, Typ K oder Typ J und K. Inkl. zwei Perltemperaturfühler vom Typ K, Schutzhülle mit Ständer und eine 9-V-Batterie.
Ressourcen und Support
Datasheet
Extech 421502 Datasheet
User Manual
Extech 421502 User Manual
Certification
Extech 421502 Declaration of Conformity
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.