Abgekündigt

Extech 42260

Temperature Datalogger

The Extech 42260 is an additional Temperature Datalogger for use with the 42265 and 42266 kits. This waterproof (IP65) datalogger records up to 8,000 readings and has three start methods (scheduled, immediate or magnetic). The 42260 has a wide operating temperature range from -40°C to 85°C (-40°F to 185°F). Multiple dataloggers can be programmed and data downloaded from a single docking station (requires a docking station for initial programming).

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Datenerfassungsintervall 1 sec to 12 hours
Speicher 8,000 points (temperature) + 8,000 points (humidity)
Temperatur (Luft) -40 to 185 °F (-40 to 85 °C)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±1 °F/±0.6 °C
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0.1°
Weitere Details
Abmessungen 3 × 2.3 × 0.88" (76 × 57.2 × 22.3mm)
Garantie 2 years
Gewicht 2.6oz (72.6g)
IP-Schutzart IP65
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech TrLog Software

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

Extech 42260 42270 User Manual GB

Certification

Extech 42260 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.