Abgekündigt

Extech 42.270

Datenlogger für Luftfeuchte/Temperatur

Der Extech 42270 ist ein zusätzlicher Feuchte- und Temperatur-Datenlogger zur Verwendung mit den Kits 42275 und 42276. Der Datenlogger misst die Temperatur von -40 °°C bis 85 °°C (-40 °°F bis 185 °°F) und die relative Luftfeuchtigkeit von 0 % bis 100 %. Er kann bis zu 8.000 Messwerte jedes Parameters aufzeichnen. Dieses Messgerät hat eine programmierbare Abtastrate von 1 Sekunde bis 12 Stunden sowie einen hohen und niedrigen Alarm. Ein 42275- oder 42276-Kit ist erforderlich, um den Datenlogger zur Programmierung und zum Datenabruf an einen PC anzuschließen.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Datenerfassungsintervall 1 Sek. bis 12 Stunden
Relative Feuchtigkeit Max. Auflösung 0,10 %
Relative Luftfeuchtigkeit 0 % bis 100 %
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±3 %
Speicher 8.000 Punkte (Temperatur) + 8.000 Punkte (Luftfeuchte)
Temperatur (Luft) -40 bis 185 °F (-40 bis 85 °C)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±1,0 °C / ±0,6 °F
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0,1 °C/°F
Weitere Details
Abmessungen 3 × 2,3 × 0,88 Zoll (76 × 57,2 × 22,3 mm)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 72,6 g (2,6 oz)
IP-Schutzart IP64
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech TrLog Software

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

Extech 42260 42270 User Manual GB

User Manual

Extech 42270 User Manual

Certification

Extech 42270 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.