Abgekündigt

Extech 42275

Temperature/Humidity Datalogger Kit with PC Interface

The Extech 42275 is a Temperature/Humidity Datalogger Kit with PC Interface. This waterproof (IP65) datalogger records up to 16,000 readings (8,000 readings for each parameter) with a date/time stamp that can be downloaded to your PC for analysis. Temperature and humidity can be viewed on the datalogger's LCD display. Data can be downloaded from a docking station, which can add additional loggers. Programmable sampling rate from 1 second to 2 hours plus Hi/Lo limits with alarm indication. Product comes complete with docking station, software, and one 42270 datalogger with Li-Ion battery.

Ressourcen und Support

User Manual

Extech 42275 SW276 User Manual

Datasheet

Extech 42275 Datasheet

Certification

Extech 42275 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 42265 42285 SW276 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.