Abgekündigt

Extech 42280

Temperature and Humidity Datalogger

The 42280 is an Extech Temperature and Humidity Data logger. Data logs up to 16,000 readings. Featuring a USB interface for downloading to a PC. Triple LCD displays humidity, temperature and date (year, month and day). Temperature range from -4 to 144°F (-20 to 70°C). Complete with Windows compatible software, USB cable, Universal AC adaptor, and four AA batteries.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Relative Luftfeuchtigkeit 0 to 100%
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±3%
Speicher 8,000 points (temperature) + 8,000 points (humidity)
Taupunkt 32 to 122 °F (0 to 50 °C)
Temperatur (Luft) -4 to 144 °F (-20 to 70 °C)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±1 °F/0.6 °C
Weitere Details
Abmessungen 4.75 × 3.5 × 1.5" (120.7 × 88.9 × 38.1mm)
Garantie 2 years
Gewicht 5.7oz (163g)
Stromversorgung 4 × AA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech TrLog Software

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

Extech 42280 Bedienungsanleitung

Certification

Extech 42280 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 42280 Datasheet

User Manual

Extech 42280 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.