Abgekündigt

Extech 42500

Mini IR Thermometer

The Extech 42500 Mini IR Thermometer provides fast temperature measurements without contact simply by pointing at the object being measured. The built-in laser improves aim by centering the measuring area. Readings are selectable in °C or °F, and the backlit display allows readings in dimly lit areas. The temperature range is -20°C to 260°C (-4°F to 500°F). Applications include checking heating and A/C ducts, motors, bearings, tires, radiators, cooking grills, refrigerators, and much more. Includes 9 V battery.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Abstand-zu-Ziel-Verhältnis 6:1
Emissionsgrad 0.95, fixed
Temperatur (IR) Grundgenauigkeit -4 to 500 °F (-20 to 260 °C)
Temperatur (IR) Max. Auflösung ±3% of reading or ±6 °F/ ±3 °C (whichever is greater)
Temperatur (RTD) 1 °F/ °C
Zielerfassung single laser
Weitere Details
Abmessungen 3.2 × 1.7 × 6.7" (82 × 44 × 170mm)
Garantie 2 years
Gewicht 4.9oz (140g)
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech 42500 User Manual

Certification

Extech 42500 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 42500 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.