Abgekündigt

Extech 42509

Dual Laser IR Thermometer with Color Alert

The Extech 42509 is a Dual Laser IR Thermometer with Color Alert. This meter has dual lasers for quick accuracy in target areas as well as programmable high/low alarms. It measures up to 510°C (950°F). Features an automatic blue backlit dual LCD display and adjustable emissivity which increases measurement accuracy for different surfaces. Complete with case and 9 V battery.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Abstand-zu-Ziel-Verhältnis 12:1
Emissionsgrad 0.10 to 1.00, adjustable
Temperatur (IR) Grundgenauigkeit -4 to 950 °F (-20 to 510 °C)
Temperatur (IR) Max. Auflösung ±(1% of reading + 1 °C)
Temperatur (RTD) 0.1 °F/ °C
Wiederholbarkeit ±0.5% or 1.8 °F/1 °C
Zielerfassung dual laser
Weitere Details
Abmessungen 5.7 × 4 × 1.7" (146 × 104 × 43mm)
Garantie 2 years
Gewicht 5.7oz (163g)
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech 42509 User Manual GB

Certification

Extech 42509 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 42509 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.