Abgekündigt

Extech 42510

Mini IR Thermometer

The Extech 42510 is a wide range Mini IR Thermometer. This meter measures non-contact surface temperature from -50°C to 538°C (-58°F to 1000°F). It features audible and visible over range indicators, while also having an 8:1 distance to target ratio with a built-in laser pointer for easy targeting. Complete with 9 V battery and carrying case.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Abstand-zu-Ziel-Verhältnis 8:1
Emissionsgrad 0.95, fixed
Temperatur (IR) Grundgenauigkeit -58 to 1000 °F (-50 to 538 °C)
Temperatur (IR) Max. Auflösung ±2% of reading or ±4°F/ ±2°C (whichever is greater)
Temperatur (RTD) 0.1 °F/ °C; 1 °F/ °C
Weitere Details
Abmessungen 3.2 × 1.6 × 6.3" (82 × 42 × 160mm)
Garantie 2 years
Gewicht 6.4oz (180g)
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech 42510 User Manual GB

Certification

Extech 42510 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 42510 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.