Extech 42511
Dual Laser InfraRed Thermometer
The Extech 42511 is a Dual Laser IR Thermometer. It features a meter which indicates ideal measuring distance and a 12:1 distance to target ratio where two laser points converge to a 2.5 cm (1 in) target spot. it displays continuous and held data on a white backlit dual LCD display. Temperature range from -50°C to 600°C (-58°F to 1100°F). Complete with pouch case and 9 V battery. CE certified.
Ressourcen und Support
User Manual
Extech 42511 User Manual GB
Certification
Extech 42511 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech 42511-42512 Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.