Extech 42515
InfraRed Thermometer with Type K Input
The Extech 42515 is a wide range InfraRed Thermometer with a Type K Input which measures both non-contact and contact temperature. It features a wide InfraRed temperature range from -50°C to 800°C (-58°F to 1472°F). Stores up to 20 readings. 13:1 distance to target ratio, laser pointer for easy targeting. Type K input for surface temperature measurements from -50°C to 1370°C (-58°F to 2498°F). Complete with a 9 Volt battery, Type K bead wire probe, and a case.
Ressourcen und Support
User Manual
Extech 42515 Bedienungsanleitung
Datasheet
Extech 42515 Datasheet
User Manual
Extech 42515 User Manual GB
Certification
Extech 42515 Declaration of Conformity
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.