Extech 42529
Wide Range IR Thermometer
The Extech 42529 Wide Range IR Thermometer with laser pointer measures non-contact surface temperature up to 320°C (600°F). It features a 6:1 distance to target ratio, fixed emissivity (0.95) that covers 90% of surface applications, audible and visual overrange indicators, and automatic data hold after the trigger is released. Comes complete with a 9 V battery and carrying case.
Ressourcen und Support
User Manual
Extech 42529 User Manual GB
Certification
Extech 42529 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech 42529 Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.