Abgekündigt

Extech 42530

Wide Range IR Thermometer

The Extech 42530 is a Wide Range IR Thermometer. It comes with a laser pointer that measures non-contact surface temperature up to 538°C (1000°F). This thermometer features an 8:1 distance to target ratio, fixed emissivity (0.95) that covers 90% of surface applications, audible and visual overrange indicators, and automatic data hold after the trigger is released. Comes with 9 V battery and carrying case.

Ressourcen und Support

User Manual

Extech 42530 User Manual GB

Certification

Extech 42530 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 42530 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.