Extech 42540
High Temperature IR Thermometer
The Extech 42540 is a High Temperature IR Thermometer. It measures surface temperature up to 760°C (1400°F) with a built-in laser pointer that identifies target area and improves aim. High resolution of 0.1 degrees. The 16 to 1 distance to target ratio measures smaller surface areas at greater distances. The MAX/MIN/AVG/DIF features display highest, lowest, average, and MAX minus MIN values. Complete with 9 V battery and hard carrying case.
Ressourcen und Support
User Manual
Extech 42540 User Manual
Certification
Extech 42540 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech 42540 Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.