Extech 42545

-Hochtemperatur-IR-Thermometer

Product Variations

Das 42545 ist ein Hochtemperatur-IR-Thermometer, das bis zu -50 bis 1000 °C (1832 °F) misst, mit einem Abstand-/Zielverhältnis von 50:1 und einem Laserpointer, der den Zielbereich identifiziert. Misst dank großem Abstand/Ziel-Verhältnis (50:1) kleinere Oberflächenbereiche aus größerer Entfernung für sichere und präzise Messwerte. Großes hintergrundbeleuchtetes LC-Display. Einstellbarer Emissionsgrad. Vollständig mit 9-V-Batterie und Tragetasche.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Abstand-zu-Ziel-Verhältnis 50:1
Emissionsgrad 0,1 bis 1,00, einstellbar
Temperatur (IR) Grundgenauigkeit -50 bis 1000 °C (-58 bis 1832 °F)
Temperatur (IR) Max. Auflösung ±2 % des Messwerts + 4°F/2°C
Temperatur (RTD) 0,1 °F/°C
Zielerfassung Einzellaser
Weitere Details
Abmessungen 100 × 56 × 230 mm (3,9 × 2,2 × 9 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 290 g (10,2 oz)
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen 42545-NIST_S: CE, NIST
42545_S: CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech 42545A Bedienungsanleitung

User Manual

Extech 42545 User Manual GB

Datasheet

Extech 42545 Datasheet

Certification

Extech 42545 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 42545 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb