Abgekündigt

Extech 433201

Multityp-Kalibrator-Thermometer

Das Extech 433201 Mehrtyp-Kalibrator-Thermometer bezieht sich auf 8 Thermoelementtypen und misst diese: J, K, T, E, C, R, S und N. Es zeigt den Ausgang in mV oder in °C/°F basierend auf seinen eingebauten Thermoelementtabellen an. Fünf gespeicherte Kalibrierungswerte ermöglichen schnelle Kalibrierungen. Das Austerngehäuse mit Flip-up-Display ist ideal für Hand- oder Tischanwendungen. Komplett mit 9-V-Akku, Thermoelementkabel Typ K, Kupfer-Kalibrierungskabel und 115-V-AC-Adapter/Ladegerät.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Abtastrate 4 Mal/Sekunde
Eingangsimpedanz 10 mΩ
Kaltstellenkompensation (CJC – Cold Junction Compensation) 0,03 °C / °C (0,02 °F / °F)
Spannung -5,00 mV bis +55,00 mV
Spannung Grundgenauigkeit 0,01 mV
Spannung Max. Auflösung ±2 Stellen
Temperatur (Typ C) Grundgenauigkeit 32 bis 3.272 °F (0 bis 1.800 °C)
Temperatur (Typ C) Max. Auflösung 0,15 % des Messwerts ±1°
Temperatur (Typ E) 0,1 ° (bis zu 999,9) oder 1° (über 999,9 °)
Temperatur (Typ E) Grundgenauigkeit -50 bis 750 °C (58 bis 1.382 °F)
Temperatur (Typ E) Max. Auflösung 0,15 % des Messwerts ±1°
Temperatur (Typ J) 0,1 ° (bis zu 999,9) oder 1° (über 999,9 °)
Temperatur (Typ J) Grundgenauigkeit -50 bis 1.000 °C (-58 bis 1.830 °F)
Temperatur (Typ J) Max. Auflösung 0,15 % des Messwerts ±1°
Temperatur (Typ K) Grundgenauigkeit 0,1 ° (bis zu 999,9) oder 1° (über 999,9 °)
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -50 bis 1.370 °C (-58 bis 2.498 °F)
Temperatur (Typ N) 0,15 % des Messwerts ±1°
Temperatur (Typ N) Grundgenauigkeit 0,1 ° (bis zu 999,9) oder 1° (über 999,9 °)
Temperatur (Typ N) Max. Auflösung -50 bis 1.300 °C (-58 bis 2.372 °F)
Temperatur (Typ R) 0,15 % des Messwerts ±1°
Temperatur (Typ R) Grundgenauigkeit 0,1 ° (bis zu 999,9) oder 1° (über 999,9 °)
Temperatur (Typ R) Max. Auflösung 0 bis 1.750 °C (32 bis 3.182 °F)
Temperatur (Typ S) 0,15 % des Messwerts ±1°
Temperatur (Typ S) Grundgenauigkeit 0,1 ° (bis zu 999,9) oder 1° (über 999,9 °)
Temperatur (Typ S) Max. Auflösung 0 bis 1.750 °C (32 bis 3.182 °F)
Temperatur (Typ T) 0,15 % des Messwerts ±1°
Temperatur (Typ T) Grundgenauigkeit 0,1 ° (bis zu 999,9) oder 1° (über 999,9 °)
Temperatur (Typ T) Max. Auflösung -120 bis 400 °C (-184 bis 752 °F)
Temperatur [IR] 0,15 % des Messwerts ±1°
Temperatur [Typ K] 0,1 ° (bis zu 999,9) oder 1° (über 999,9 °)
Weitere Details
Abmessungen 96 × 108 × 45 mm (3,8 × 4,2 × 1,8 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 17 oz
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech 433201 Datasheet

User Manual

Extech 433201 433202 User Manual

Certification

Extech 433201 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.