Extech 445703

Big Digit Hygro-Thermometer

$52.99

Dieses Big Digit Hygro-Thermometer verfügt über 1 Zoll (2,54 cm) große Ziffern auf einer besonders großen LCD-Anzeige. Es zeigt gleichzeitig die Luftfeuchte von 10 bis 99 % und die Temperatur von -10 bis 60 °°C an. Die Genauigkeit beträgt ±5 % rel. und ±1,8 °F / ±1°C. Maximum/Minimum mit Reset-Funktion. Inkl. Ständer, Wandmontagehalterung und einer AAA-Batterie.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 99 %
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±5 % (25 bis 80 %)
Temperatur (Luft) 14 bis 140 °F (-10 bis 60 °C)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±1,8 F / 1 °C (14 bis 122 °F)
Weitere Details
Abmessungen 109 × 99 × 20 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 169 g
Stromversorgung 1 AAA-Batterie (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech 445703 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 445703 Datasheet

User Manual

Extech 445703 User Manual

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb