Abgekündigt

Extech 445706

Hygro-Thermometer-Wecker zum Aufstellen/Wandmontage

Der 445706 ist ein Wecker mit großen Ziffern zum Aufstellen oder zur Wandmontage in 5 Sprachen. Es misst Temperatur und Feuchtigkeit und hat eine Min./Max.-Funktion. Kalenderanzeige mit Wochentag, Datum und Monat. Komplett mit Tischständer und 2 x AA-Batterien.

Großes Digitaldisplay mit Uhrzeit, Datum, Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit.
Messung der max./min. Temperatur oder Luftfeuchtigkeit und Einstellen eines akustischen Alarms mit Schlummerfunktion.
An einer Wand montieren oder mit dem eingebauten Ständer auf einem Tisch oder Regal aufstellen.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Alarm Ja
Kalender Ja
Relative Luftfeuchtigkeit 20 % bis 90 %
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±5 %
Temperatur (Luft) -5 °C bis 45 °C (23°F bis113°F)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±1 °C/2 °F
Vorübergehend stummschalten Ja
Weitere Details
Abmessungen 221 × 300 × 24 mm (8,7 × 11,8 × 1 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 608 g (21,4 oz)
Stromversorgung 2 x AA (1,5 V) Batterien
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech 445706 Datasheet

User Manual

Extech 445706 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.