Extech 445713

Hygro-Thermometer mit großer Ziffernanzeige für innen und außen

Das Hygro-Thermometer mit großer Ziffernanzeige für innen und außen zeigt gleichzeitig Temperatur und Luftfeuchtigkeit an. Feuchtemessungen von 10 bis 99 % rel. Feuchtigkeit± 5 % rel. Feuchtigkeit und Temperaturmessungen von -10 °C bis +60 °C ± 1 °C (14 °F bis 140 °F ± 1,8 °F). Ein Max/Min-Wert mit Reset-Funktion speichert und ruft die Höchst- und Mindestwerte für alle 4 Parameter ab. Inkl. integriertem Ständer, Wandmontagehalterung, Außensensor mit 89 cm (35 Zoll) Kabel und 1,5-V-AAA-Batterie.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 99 %
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±5 % (25 %bis 85 %)
Temperatur (Luft) -10 bis 60 °C (14 bis 140 °F)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±1,0 °C / ±1,8 °F (-10 bis 50 °C / 14 bis 122 °F)
Weitere Details
Abmessungen 109 × 99 × 20 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 169 g
Stromversorgung 1 AAA-Batterie (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech 445713 User Manual

Certification

Extech 445713 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 445713 User Manual GB

Datasheet

Extech 445713 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb