Extech 445715

Hygro-Thermometer mit externem Messfühler und großer Ziffernanzeige

Dieses Extech Hygro-Thermometer mit großer Ziffernanzeige verfügt über eine ausfahrbare Sonde mit einem 45,7 cm (18 Zoll) langen Kabel. Feuchtemessungen von 10 bis 99 % rel. Feuchtigkeit± 4 % rel. Feuchtigkeit und Temperaturmessungen von -10 °C bis +60 °C ± 1 °C (14 °F bis 140 °F ± 1,8 °F). Dieser Zähler beinhaltet außerdem die Funktionen Max., Min. und Ruhezustand und verfügt über einen hinteren Kalibriereinstellstift mit optionalen Kalibrierflaschen für relative Feuchtigkeit. Inklusive integriertem Ständer, Wandmontagehalterung und AAA-Batterie.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 99 %
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±4 % (25 bis 85 %)
Temperatur (Luft) -10 bis 60 °C (14 bis 140 °F)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±1,8 °F/1,0 °C (14 bis 122 °F/-10 bis 50° C)
Weitere Details
Abmessungen 109 × 99 × 20 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 169 g
Stromversorgung 1 AAA-Batterie (1,5 V)
Zertifizierungen 445715-NISTL_S: CE, NIST (beschränkt auf bestimmte Funktionen)
445715_S: CE
445715-NIST_S: CE, NIST

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech 445715 Datasheet

User Manual

Extech 445715 User Manual

Certification

Extech 445715 Declaration of Conformity

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb