Extech 445814

Hygro-Thermometer mit Feuchte- und Taupunktalarm

Das Hygro-Thermometer Extech 445814 mit Feuchtealarm verfügt über einen programmierbaren akustischen und optischen Alarm für % relative Feuchtigkeit, der bei Überschreitung des eingestellten Grenzwerts auslöst. Das große LCD zeigt Temperatur, Luftfeuchte und Taupunkt gleichzeitig an. Misst die Luftfeuchtigkeit von 10 bis 99 % rel. Feuchtigkeit± 4 % rel. Feuchtigkeit und die Temperatur von -10 °C bis +60 °C ± 1 °C (14 °F bis 140 °F ± 1,8 °F). Rückseitiges Kalibrierpotentiometer für Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Ausgestattet mit Maximal-/Minimalwert und Reset-Funktionen, die die höchsten und niedrigsten aufgezeichneten Messwerte speichern und abrufen. Inkl. integriertem Ständer, Wandhalterung und AAA-Batterie.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 99 %
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±4 %
Temperatur (Luft) -10 bis 60 °C (14 bis 140 °F)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±1,8 °F / 1 °C
Weitere Details
Abmessungen 109 × 99 × 20 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 169 g
Stromversorgung 2 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech 445814 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 445814 Datasheet

User Manual

Extech 445814 User Manual GB

User Manual

Extech 445814 User Manual

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb