Extech 445815

Hygro-Thermometer mit Feuchte- und Taupunktalarm

$59.99

Dieses Feuchtemessgerät mit Alarm und externem Messfühler verfügt über ein großes Dreifach-Display für relative Feuchte, Temperatur und Taupunkt. Es verfügt über einen integrierten Ständer zum Aufstellen auf einem Schreibtisch, kann aber auch mit der mitgelieferten Halterung an der Wand befestigt werden. Ein optischer und akustischer Alarm warnt, wenn die Luftfeuchtigkeit über oder unter den einstellbaren Sollwert sinkt. Das Messgerät speichert auch die maximalen und minimalen Messwerte. Der externe Messfühler kann für Messungen hinter Wänden um 45 cm (18 Zoll) verlängert werden. Ideal für den Einsatz in feuchten Bereichen, in denen Schimmel zu einem Problem werden kann. Vollständig mit integriertem Ständer, Wandmontagehalterung und 2 AAA-Batterien.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 99 %
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±4 %
Temperatur (Luft) -10 bis 60 °C (14 bis 140 °F)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±1,8 °F/1 °C
Weitere Details
Abmessungen 109 × 99 × 20 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 169 g
Stromversorgung 2 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen 445815-NISTL_S: CE, NIST (beschränkt auf bestimmte Funktionen)
445815_S: CE
445815-NIST_S: CE, NIST

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech 445815 Datasheet

User Manual

Extech 445815 User Manual GB

User Manual

Extech 445815 User Manual

Certification

Extech 445815 Declaration of Conformity

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb