Extech 445815

Hygro-Thermometer mit Feuchte- und Taupunktalarm

Product Variations

Dieses Feuchtemessgerät mit Alarm und externem Messfühler verfügt über ein großes Dreifach-Display für relative Feuchte, Temperatur und Taupunkt. Es verfügt über einen integrierten Ständer zum Aufstellen auf einem Schreibtisch, kann aber auch mit der mitgelieferten Halterung an der Wand befestigt werden. Ein optischer und akustischer Alarm warnt, wenn die Luftfeuchtigkeit über oder unter den einstellbaren Sollwert sinkt. Das Messgerät speichert auch die maximalen und minimalen Messwerte. Der externe Messfühler kann für Messungen hinter Wänden um 45 cm (18 Zoll) verlängert werden. Ideal für den Einsatz in feuchten Bereichen, in denen Schimmel zu einem Problem werden kann. Vollständig mit integriertem Ständer, Wandmontagehalterung und 2 AAA-Batterien.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 99 %
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±4 %
Temperatur (Luft) -10 bis 60 °C (14 bis 140 °F)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±1,8 °F/1 °C
Weitere Details
Abmessungen 109 × 99 × 20 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 169 g
Stromversorgung 2 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen 445815-NISTL_S: CE, NIST (beschränkt auf bestimmte Funktionen)
445815_S: CE
445815-NIST_S: CE, NIST

Ressourcen und Support

User Manual

Extech 445815 Bedienungsanleitung

Brochure

Was wollen sie messen? FLIR WDYNTM Broschüre

User Manual

Extech 445815 User Manual

Datasheet

Extech 445815 Datasheet

Certification

Extech 445815 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 445815 User Manual GB

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb