Abgekündigt

Extech 45160

3-in-1 Humidity, Temperature and Airflow meter

The Extech 45160 is a rugged 3-in-1 meter that measures humidity, temperature and air velocity. High temperature measurements can be made using the Type K thermocouple input. Features include data hold, min/max, auto power off with disable, and low battery indication. Comes complete with wrist strap and 9 V battery.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Luftgeschwindigkeit (ft/min) 80 to 5910 ft/min
Luftgeschwindigkeit (ft/min) Grundgenauigkeit ±3%
Luftgeschwindigkeit (ft/min) Max. Auflösung 10ft/min
Luftgeschwindigkeit (km/h) 1.4 to 108km/h
Luftgeschwindigkeit (km/h) Grundgenauigkeit ±3%
Luftgeschwindigkeit (km/h) Max. Auflösung 0.1km/h
Luftgeschwindigkeit (Knoten) 0.8 to 58.3 knots
Luftgeschwindigkeit (Knoten) Grundgenauigkeit ±3%
Luftgeschwindigkeit (Knoten) Max. Auflösung 0.1knots
Luftgeschwindigkeit (m/s) 0.4 to 30m/s
Luftgeschwindigkeit (m/s) Grundgenauigkeit ±3%
Luftgeschwindigkeit (m/s) Max. Auflösung 0.1m/s
Luftgeschwindigkeit (mph) 0.9 to 67MPH
Luftgeschwindigkeit (mph) Grundgenauigkeit ±3%
Luftgeschwindigkeit (mph) Max. Auflösung 0.1MPH
Relative Feuchtigkeit Max. Auflösung 0.1%
Relative Luftfeuchtigkeit 10 to 95%
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±4%
Temperatur (Luft) 32 to 122°F(0 to 50°C)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±2.5°F/±1.2°C
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0.1°F/0.1°C
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -148° to 2372°F (-100° to 1300°C )
Temperatur (Typ N) ±(1% of reading +2°F/1°C)
Temperatur (Typ N) Grundgenauigkeit 0.1°F/ 0.1°C
Weitere Details
Abmessungen 6.1 × 2.4 × 1.3" (156 × 60 × 33mm)
Flügelrad 1.2" (31mm)
Garantie 2 years
Gewicht 5oz (160g)
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech 45160 User Manual GB

Datasheet

Extech 45160 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.