Abgekündigt

Extech 45170CM

5-in-1 Environmental Meter

The Extech 45170CM is a convenient 5-in-1 Environmental Meter which measures air velocity, air volume, humidity, temperature, and light. It features ergonomic housing design with a large dual smart LCD where characters on display reverse direction depending on the function in use. Other features include data hold, min/max, auto power off functions. This multi-functional meter is ideal for professional or home use in testing the environmental quality in a building. Complete with built-in sensors, wrist strap and a 9 V battery.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Licht (Foot-candle) 0 to 1860Fc
Licht (Foot-candle) Grundgenauigkeit ±(5% of reading + 8 digits)
Licht (Foot-candle) Max. Auflösung 0.1Fc
Licht (Lux) 0 to 20,000Lux
Licht (Lux) Grundgenauigkeit ±(5% of reading + 8 digits)
Licht (Lux) Max. Auflösung 1Lux
Luftgeschwindigkeit (ft/min) 80 to 5910 ft/min
Luftgeschwindigkeit (ft/min) Grundgenauigkeit ±3% full scale
Luftgeschwindigkeit (ft/min) Max. Auflösung 1ft/min
Luftgeschwindigkeit (km/h) 1.4 to 108km/h
Luftgeschwindigkeit (km/h) Grundgenauigkeit ±3% full scale
Luftgeschwindigkeit (km/h) Max. Auflösung 0.1km/h
Luftgeschwindigkeit (Knoten) 0.8 to 58.3 knots
Luftgeschwindigkeit (Knoten) Grundgenauigkeit ±3% full scale
Luftgeschwindigkeit (Knoten) Max. Auflösung 0.1knots
Luftgeschwindigkeit (m/s) 0.4 to 30m/s
Luftgeschwindigkeit (m/s) Grundgenauigkeit ±3% full scale
Luftgeschwindigkeit (m/s) Max. Auflösung 0.1m/s
Luftgeschwindigkeit (mph) 0.9 to 67MPH
Luftgeschwindigkeit (mph) Grundgenauigkeit ±3% full scale
Luftgeschwindigkeit (mph) Max. Auflösung 0.1MPH
Luftvolumen (CFM) 0.01 to 1,908,400CFM
Luftvolumen (CFM) Max. Auflösung 0.001CFM
Luftvolumen (CMM) 0.001 to 54,000CMM
Luftvolumen (CMM) Max. Auflösung 0.001CMM
Relative Feuchtigkeit Max. Auflösung 0.10%
Relative Luftfeuchtigkeit 10 to 95%
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±4%
Temperatur (Luft) -148°F to 2372°F (-100°C to 1300°C)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±(1% of reading +2°F/1°C)
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0.1°
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -148°F to 2372°F (-100°C to 1300°C)
Temperatur (Typ N) ±2.5°F (1.2°C)
Temperatur (Typ N) Grundgenauigkeit 0.1°
Weitere Details
Abmessungen 6.1 × 2.4 × 1.3" (156 × 60 × 33mm)
Flügelrad 1.2" (31mm)
Garantie 2 years
Gewicht 5oz (160g)
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech 45170CM Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 45170CM Datasheet

User Manual

Extech 45170CM User Manual GB

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.