Abgekündigt
Extech 461834
Xenon-Lampe
Extech 461834 ist eine Ersatz-Xenonlampe für digitale StroboTach-Tachometer. Sie ist kompatibel mit den digitalen StroboTach-Tachometern 461830 (115 VAC, 60 Hz) und 461831 (220 VAC, 50 Hz).
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.