Abgekündigt

Extech 461880

Vibration Meter + Laser/Contact Tachometer

The Extech 461880 is a combination Vibration Meter and Laser Tachometer that measures acceleration, velocity, displacement plus contact/non-contact RPM, and linear surface speed. It features a remote sensor with a magnetic adapter on 99 cm (39 in) cable, 10 Hz to 1 kHz frequency range, RMS or peak value modes, and manual/auto store of up to 1000 readings. The tachometer also inlcudes a laser for non-contact measurements of up to 1.5 m (4.9 ft), plus store/recall of last/min/max readings. Characters on the display reverse direction depending on contact, photo, or vibration mode. Meter comes complete with remote vibration sensor, magnetic mount, wheels for linear surface speed, reflective tape, 4 AA batteries, software with cable, and a hard carrying case.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Beschleunigung 656ft/s² , 200m/s² , 20.39g (peak)
Beschleunigung Grundgenauigkeit ±(5%+2 digits)
Beschleunigung Max. Auflösung 1ft/s² , 0.1m/s² , 0.01g
Geschwindigkeit 7.87in/s, 200mm/s, 19.99cm/s (peak)
Geschwindigkeit Grundgenauigkeit ±(5%+2 digits)
Geschwindigkeit Max. Auflösung 0.01in/s, 0.1mm/s, 0.01cm/s;
Oberflächengeschwindigkeit (Kontakt) 0.2 to 6,560ft/min (0.05 to 1,999.9m/min)
Oberflächengeschwindigkeit (Kontakt) Grundgenauigkeit ±(0.05% of reading + 1 digit)
Rotationsgeschwindigkeit (Kontakt) 0.5 to 19,999rpm
Rotationsgeschwindigkeit (Kontakt) Grundgenauigkeit ±(0.05% of reading + 1 digit)
Rotationsgeschwindigkeit (Stroboskop) 10 to 99,999rpm
Rotationsgeschwindigkeit (Stroboskop) Grundgenauigkeit ±(0.05% of reading + 1 digit)
Schwingweg 0.078in, 2mm (peak-to-peak)
Schwingweg Grundgenauigkeit ±(5%+2 digits)
Schwingweg Max. Auflösung 0.001in, 0.001mm
Weitere Details
Abmessungen 7.4 × 3 × 1.8" (188 × 75.5 × 46.8mm)
Garantie 2 years
Gewicht 1.12lbs (507g)
Stromversorgung 4 × AA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001 USB Driver

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

Extech 461880 Datasheet

User Manual

Extech 461880 User Manual GB

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.