Abgekündigt

Extech 461893

Foto-Drehzahlmesser

Mit dem 461893 können berührungslose Drehzahlmessungen (5 bis 99.999 U/min) an rotierenden Objekten ausgeführt werden. Hierfür wird der integrierte Lichtstrahl (in einem Abstand von ca. 15 cm vom Ziel) auf den am Messobjekt angebrachten reflektierenden Aufkleber gerichtet. Die Speichertaste speichert den letzten Messwert und ruft die Anzeige der Min-/Max-Werte auf. Im Lieferumfang enthalten sind 4 AA-Batterien, 0,6 m (23 Zoll) reflektierendes Band, eine Tragetasche und ein Benutzerhandbuch.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Probenahmezeit (Foto) 1 Sek. > 60 U/min
Rotationsgeschwindigkeit (Stroboskop) 5 bis 99.999 U/min
Rotationsgeschwindigkeit (Stroboskop) Grundgenauigkeit ±(0,05 % des Messwerts + 1 Stelle)
Rotationsgeschwindigkeit (Stroboskop) Max. Auflösung 0,1 U/min (0,5 bis 999,9 U/min), 1 U/min (>1000 U/min)
Weitere Details
Abmessungen 170 × 27 × 37 mm (6,7 × 2,8 × 1,5 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 250 g
Stromversorgung 4 AA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE, NIST

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech 461893 Datasheet

User Manual

Extech 461893 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.