Extech 461920

Laser-Foto-Minidrehzahlmesser/Zähler

Product Variations

Beim 461920 von Extech handelt es sich um ein Tachometer für Drehzahlmessungen. Für sichere, berührungslose Drehzahlmessungen (2 bis 99.999 U/min) an rotierenden Objekten. Hierfür wird der integrierte Laser (in einem Abstand von ca. 50 cm vom Ziel) auf den am Messobjekt angebrachten reflektierenden Aufkleber gerichtet. Inkl. 9-Volt-Batterie, Reflektorband und Benutzerhandbuch.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Drehzahl (Foto) 1 bis 99.999 Umdrehungen
Drehzahl (Foto) Grundgenauigkeit ±0,05 %
Drehzahl (Foto) Max. Auflösung 1 Zählung
Rotationsgeschwindigkeit (Stroboskop) 2 bis 99.999 U/min
Rotationsgeschwindigkeit (Stroboskop) Grundgenauigkeit ±0,05 %
Rotationsgeschwindigkeit (Stroboskop) Max. Auflösung 0,1 U/min
Weitere Details
Abmessungen 160 × 60 × 42 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 151 g
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen 461920-NIST_S: CE, NIST
461920_S: CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech 461920 Bedienungsanleitung

Certification

Extech 461920 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 461920 User Manual

Datasheet

Extech 461920 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb