Extech 461950

Drehzahlmesser für Schalttafeleinbau

Product Variations

Der 461950 ist ein Drehzahlmesser für den 1/8-DIN-Schaltschrankeinbau. Dieser misst die Drehzahl von Motoren, beweglichen Ventilatoren, Pumpen, Getrieben und Propellern. Auswahl von 2 Sensoraufnehmertypen: Näherungssensor – 3 mm (0,1 Zoll) Zielabstand, Bereich bis zu 36.000 U/min (600 Hz), photoelektrischer Sensor – 10 mm (0,4 Zoll) Zielentfernung, Bereich bis zu 6.000 U/min (100 Hz). 1/8 DIN-Größe. Spannungsversorgung mit 115/230 VAC 50/60 Hz.

Resources & Support

User Manual

Extech 461950 User Manual

Datasheet

Extech 461950 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Added to cart