Extech 461955
Näherungssensor
Der Extech 461955 ist ein Näherungssensor zur Verwendung mit dem Tachometer 461950 für die Schaltschrankmontage. Er verfügt über einen Zielabstand von 2,5 mm und einen Messbereich von bis zu 36.000 U/min (600 Hz). Das Produkt wird mit einem 1,8 m langen Kabel geliefert.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.