Extech 461957
Photoelektrischer Sensor
Der Extech 461957 ist ein photoelektrischer Sensor. Dieses Produkt ist zur Verwendung mit dem 461950 Schalttafel-Drehzahlmesser bestimmt. Mit einem Messbereich von bis zu 6000 U/min (100 Hz) verfügt dieser über einen Zielabstand von einem Zentimeter.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.