Abgekündigt

Extech 475040-SD

Digital Force Gauge/Datalogger

The Extech 475040-SD Digital Force Gauge/Datalogger dates, time stamps, and stores up to 2 M of push/pull readings on an SD card in Excel format for easy transfer to a PC. Featuring a 5 digit LCD display with peak hold, exclusive load cell measurement transducer, and an overrange, low battery, and advanced function indicator. It has 5 kg/176 oz/49 Newtons measurement capacity with 0.5% basic accuracy and auto power off. Complete with SD card, tension rod, carrying case and 4 adapters (flathead, cone, chisel, and hook for tension), and 6 AA batteries.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Aktualisierungsrate Fast mode 0.2secs; Slow mode 0.6secs
Kraft 176oz, 5000g, 49 Newtons
Kraft Grundgenauigkeit ±(0.4%)
Kraft Max. Auflösung 0.05oz, 1g, 0.01 Newtons
Messumformer Load cell
Speicher SD Card
Vollausschlag 2.00mm
Überlastbarkeit 10kg
Weitere Details
Abmessungen 8.5 × 3.5 × 1.8" (215 × 90 × 45mm)
Garantie 2years
Gewicht 1.4 lbs (650g)
Stromversorgung 6 × AA batteries
Zertifizierungen CE, NIST

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech 475040-SD-475044-SD Datasheet

User Manual

Extech 475040-SD475044-SD User Manual GB

Certification

Extech 475040-SD Declaration of Conformity

User Manual

Extech 475040 475044 User Manual GB

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.