Abgekündigt

Extech 475044-SD

High Capacity Force Gauge/Datalogger

The Extech 475044-SD Digital Force Gauge/Datalogger dates, time stamps and stores up to 2 M push/pull readings on an SD card in Excel format for easy transfer to a PC. It features a 5 digit LCD display with peak hold, an exclusive load cell measurement transducer, and an overrange, low battery, and advanced function indicator. 20 kg/44 lbs/196 Newtons measurement capacity. 0.5% basic accuracy with auto power off. Complete with SD card, tension rod, carrying case and 4 adapters (flathead, cone, chisel and hook for tension), and 6 AA batteries.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Aktualisierungsrate Fast mode 0.2secs; Slow mode 0.6secs
Kraft 44lbs, 20kg, 196 Newtons
Kraft Grundgenauigkeit ±(0.5%)
Kraft Max. Auflösung 0.01lbs, 0.01kg, 0.05 Newtons
Messumformer Load cell
Speicher SD Card
Vollausschlag 2.00mm
Überlastbarkeit 30kg
Weitere Details
Abmessungen 8.5 × 3.5 × 1.8" (215 × 90 × 45mm)
Garantie 2 years
Gewicht 1.4 lbs (650g)
Stromversorgung 6 × AA batteries
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech 475044-SD Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 475040-SD-475044-SD Datasheet

User Manual

Extech 475040-SD475044-SD User Manual GB

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.