Extech 475055

Hochleistungs-Kraftmessgerät

Product Variations

Das 475055 ist ein Hochleistungs-Kraftmessgerät. Messbereiche von 0,05 bis 100 kg, 0,05 bis 220 Pfund, 0,2 bis 980 Newton. Grundgenauigkeit von 0,5 %. Zug oder Druck, Spitzenwert- und Null-Funktion. Positive/Reverse-Anzeige für einfache Lesbarkeit. Große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung. Vollständig mit Zug- und Druckadaptern, 6 AA-Batterien und Tasche.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Aktualisierungsrate Schneller Modus: 0,2 s, langsamer Modus: 0,6 s
Kraft 220 lbs, 100 kg, 980 Newton
Kraft Grundgenauigkeit ±(0,5 % des Messwerts)
Kraft Max. Auflösung 0,05 lbs, 0,05 kg, 0,2 Newton
Messumformer Wägezelle
Vollausschlag <1 mm
Überlastbarkeit 150 kg
Weitere Details
Abmessungen Messgerät: 215 × 90 × 45 mm (8,5 × 3,5 × 1,8 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 450 g (1 lb)
Stromversorgung 6 AA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen 475055-NIST_S: CE, NIST
475055_S: CE

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

Extech 475055 Bedienungsanleitung

Datasheet

Extech 475055 Datasheet

User Manual

Extech 475055 User Manual GB

User Manual

Extech 475055 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb