Abgekündigt

Extech 480823

Single axis EMF/ELF Meter

The Extech 480823 EMF/ELF meter allows you to measure electromagnetic field radiation levels from fans, electrical appliances, wiring, and power lines. Featuring a 1.3 cm (0.5 in) LCD display and a sampling time of 2.5 times per second, you can be assured of easy and accurate measurements. Readings available in both mill gauss or micro Tesla. Battery included.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Anzahl der Achsen Single axis
Elektromagnetisches Feld (Gauss) 0 to 199.9mGauss
Elektromagnetisches Feld (Gauss) Grundgenauigkeit ±(4% of reading + 3digits) at 50-60 Hz
Elektromagnetisches Feld (Tesla) 0 to 19.99µTesla
Elektromagnetisches Feld (Tesla) Grundgenauigkeit ±(4% of reading + 3digits) at 50-60 Hz
Frequenzbereich 30 to 300 Hz
Weitere Details
Abmessungen 5.2 × 2.8 × 1" (132 × 71 × 25mm)
Garantie 2 years
Gewicht 6oz (170g)
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech 480823 Datasheet

User Manual

Extech 480823 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.