50 mm, 1-5 µm, f/2.5 Broadband FPO Manual Bayonet Lens (4218539)

50 mm, 1-5 µm, f/2.5 Broadband FPO Manual Bayonet lens for FLIR R&D/Science cameras, including A67xx MWIR, A85xx MWIR, X68xx MWIR, X69xx MWIR, and X85xx MWIR.

Technische Daten

Bildgebung und optische Daten
Brennweite 50 mm
Durchmesser 68 mm (2.69 in)
Fokusbereich 0.5 m to infinity
F_number 2.5
Hyperfokale Distanz 46 m/64 m (at 4.2 µm/3 µm)
Länge 40.6 mm (1.60 in)
Spektralband 1 - 5 µm
Verzerrung <1%
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -20°C to 50°C (-4° to 122°F)
Lagertemperaturbereich -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Allgemeine Angaben
Durchschnittliche Übertragung 85.54%
Gewicht 0.30 kg (0.66 lbs)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb