50 mm, 7.5-12.0 µm, f/2.5 LWIR Motorized FPO Bayonet Lens (4216413)

50 mm, 7.5-12.0 µm, f/2.5 LWIR Motorized FPO Bayonet Lens for FLIR R&D/Science cameras, including A67xx SLS and A85xx SLS.

Technische Daten

Bildgebung und optische Daten
Brennweite 50 mm
Durchmesser 90 mm/3.54 in (62 mm/2.44 in CL to Toggle)
Fokusbereich 0.5 m to infinity
F_number 2.5
Hyperfokale Distanz 21 m (at 8.9 µm)
Länge 47 mm (1.84 in)
Spektralband 7.5 - 12 µm
Verzerrung <1%
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -20°C to 50°C (-4° to 122°F)
Lagertemperaturbereich -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Allgemeine Angaben
Durchschnittliche Übertragung 94.50%
Gewicht 0.39 kg (0.86 lbs)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb