Extech 60120B

Mini pH-Elektrode (10 x 120 mm)

Die Extech 60120B ist eine pH-Elektrode. Diese Elektrode passt auf praktisch jedes pH-Messgerät, das einen BNC-Stecker akzeptiert. Mit einer Betriebstemperatur von 0 °C bis 80 °C, einem pH-Wert-Bereich von 0 bis 14 und einem pH-Glaskolben, der von Schutzzähnen umgeben ist.

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech 601xxx-675xxx Datasheet

Datasheet

Extech Oyster-1x Datasheet

User Manual

Extech 601100 601500 60120B User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb