Extech 6012WS
Waterproof pH Electrode for Palm pH
The Extech 6012WS is a Waterproof stick type pH Electrode. It features a 0 pH to 14 pH range, 0°C to 80°C operating temperature, and automatic temperature compensation via the built in Pt-100 Ohm sensor. For use with the Extech Model PH220-S.
Ressourcen und Support
Datasheet
Extech PH220 Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.