Extech 601500
Standard pH Electrode (12 x 160mm)
The Extech 601500 is a Standard pH Electrode and BNC combination. This electrode includes a long 1 m (39 in) cable for hassle free use, BNC connector, and storage solution bottle. Product has a 6 month warranty.
Ressourcen und Support
User Manual
Extech 601100 601500 60120B User Manual
Datasheet
Extech Oyster-1x Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb