Extech 6015WC
Waterproof pH Electrode for Palm pH
The Extech 6015WC is a Waterproof pH Electrode for use with the PH220-C Waterproof Palm pH Meter. Features an automatic temperature compensation via the built in Pt-100 Ohm sensor, and comes with a 1 m (39 in) cable. Comes with a six month warranty.
Ressourcen und Support
Datasheet
Extech PH220 Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb