Extech 67500B
Redox ORP/Ref Electrode (13 x 154mm)
The Extech 67500B is a polycarbonate ORP electrode with a platinum sensing surface and a sealed reference. It is 13 mm by 154 mm long.
Ressourcen und Support
Datasheet
Extech 601xxx-675xxx Datasheet
Datasheet
Extech Oyster-1x Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.