Abgekündigt

Extech 800410

Glass Conductivity Cell Probe

The Extech 800410 is a Glass Conductivity Cell Probe compatible with the 341350 Oyster pH/Conductivity/TDS meter. Complete with a 1 m (39 in) cable and a six month warranty.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.