Abgekündigt

Extech 801515

Universal-Messfühler vom Typ J (-40 °C bis 450 C / -40 bis 842 F)

Der Extech 801515 ist ein Universal-Temperaturmessfühler vom Typ J. Er verfügt über einen Temperaturbereich von -40 °C bis 450 °C (-40 °F bis 842 °F). Zur Verwendung mit allen Messgeräten, die Messfühler vom Typ J akzeptieren. Inklusive einer sechsmonatigen Garantie. CE-zertifiziert.

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech TPxxx-87xxxx-88xxxx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.