Abgekündigt

Extech 804010A

Polymer-Leitfähigkeitszellensonde

Der Extech 804010A ist eine Polymer-Leitfähigkeitszellensonde. Zur Verwendung mit dem 341350A-P Oyster pH-Wert-/Leitfähigkeits-/TDS-/ORP-/Salzgehalt-Messgerät. Sie besitzt eine Kabellänge von 1 m (39 Zoll). Das Produkt wird mit einer sechsmonatigen Garantie geliefert.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb